Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Maty grzejne, ECflex 50T, 50 W/m², 11.90 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

088L6391

Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.8, Długość maty [m]: 15.9
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: ECflex

Rekomendowany zamiennik: 140F1426

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieNo
AplikacjaFloor heating
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]15.90 m
Długość przewodu zasilającego [m]4.0 m
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Grubość [mm]6.90 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaXLPE
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCZERWONY
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym3
Material DescriptionECflex 50T 11,9m² 230V 610W
Moc maty [W/m²]50 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
Obszar pokrycia [m²]11.90 m²
Odporność na promieniowanie UVNie
Ograniczona palnośćTak
OpisECflex 50T 11,9m² 230V 610W
Powłoka zewnętrznaPVC
Product line21
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.5 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]87.1000 Ohm
Średnica kabla [mm]6.9 mm
Szerokość maty [m]0.8 m
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]90 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]60 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuECflex 50T
Typ przewodu zasilającegoDTCL
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty
Wydajność cieplna [W]610 W
Wytrzymałość na odkształcenia [N]>1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]>500 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.36 Kilogram
Masa netto6.36 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość39.675 Liter
EAN/UPC5703466247150