Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Maty grzejne, DEVIflex 50T, 50 W/m², 11.90 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F1426

Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.8, Długość maty [m]: 15.9

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieSynthetic nail - 40 pc in box
AplikacjaFloor heating
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]15.90 m
Długość przewodu zasilającego [m]6.0 m
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
Grubość [mm]7.90 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaXLPE
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCZERWONY
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym3
Material DescriptionDEVIflex 50T 11,9m² 230V 605W
Moc maty [W/m²]50 W/m²
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Obszar pokrycia [m²]11.90 m²
Powłoka zewnętrznaPVC
Product line21
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.5 mm²
Przewód zasilającyTak
Rezystancja kabla [Ohm]87.1000 Ohm
Średnica kabla [mm]6.9 mm
Szerokość maty [m]0.8 m
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuDEVIflex 50T
Typ przewodu zasilającegoDTCL
Warranty type20-year full service warranty
Wydajność cieplna [W]605 W
Wytrzymałość na odkształcenia [N]>1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]400 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.36 Kilogram
Masa netto6.245 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość39.675 Liter
EAN/UPC5703466252666