Danfoss logo
FJVA-product-category

FJVA

Zawory wodne sterowane termostatycznie służą do płynnej, proporcjonalnej regulacji ilości przepływu, zależnie od ustawienia i temperatury czujnika.

Asortyment zaworów termostatycznych Danfoss obejmuje serię produktów przemysłowych do regulacji chłodzenia i ogrzewania. Zawory są samoczynne, co oznacza, że działają bez zasilania energią pomocniczą, taką jak energia elektryczna czy sprężone powietrze.

Ponieważ zawory stale dopasowują wielkość przepływu do zapotrzebowania, są szczególnie przydatne do regulacji temperatury.

Wymaganą temperaturę utrzymujemy na stałym poziomie, nie zużywając nadmiernie: wody chłodzącej w systemach chłodzenia, gorącej wody lub pary w systemach ogrzewania, dzięki czemu ekonomika eksploatacji jest zawsze rozsądna.

Features and benefits

  • Samoczynnie działający zawór termostatyczny do wody, działający bez energii pomocniczej
  • Otwiera się przy wzroście temperatury wody chłodzącej
  • Stopień otwarcia zaworu nie jest zależny od różnicy ciśnień wody chłodzącej
  • Regulacja ręczna – unikalna opcja na rynku, która oszczędza czas montażu
  • Zakres regulacji zdefiniowany dla punktu, w którym zawór zaczyna się otwierać