Zawory termostatyczne - WVTS
Liczba elementów: 2

WVTS
Zawór wodny termostatyczny typu WVTS przeznaczony jest do regulacji temperatury przepływu wody lub solanki obojętnej.
WVTS otwiera się przy wzroście temperatury czujnika i jest pośrednim zaworem termostatycznym z serwomechanizmem.
Nadaje się do kontrolowania temperatury w zastosowaniach przemysłowych poprzez regulację ilości wody chłodzącej lub solanki obojętnej, która chłodzi proces.
Zawory są samoczynne, tzn. działają bez konieczności dostarczania energii pomocniczej, np. prądu lub sprężonego powietrza.
Wymaganą temperaturę utrzymuje się na stałym poziomie, bez zbędnego zużycia wody chłodzącej w układach chłodzenia.
Maksymalizacja oszczędności i efektywności operacyjnej.