Presostaty podwójne
Liczba elementów: 2

KP
Presostaty KP są przeznaczone do stosowania w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych w celu zabezpieczenia przed zbyt niskim ciśnieniem ssania lub zbyt wysokim ciśnieniem tłoczenia. Presostaty KP służą również do uruchamiania i zatrzymywania sprężarek chłodniczych i wentylatorów w skraplaczach chłodzonych powietrzem. Presostat KP może być podłączony bezpośrednio do jednofazowego silnika prądu przemiennego o mocy do ok. 2 kW lub zainstalowany w obwodzie sterowania silników prądu stałego i dużych silników prądu przemiennego. Presostaty KP są wyposażone w jednobiegunowy przełącznik dwupołożeniowy (SPDT). Położenie przełącznika zależy od nastawy presostatu i ciśnienia na złączu. Presostaty KP są dostępne w obudowach IP30, IP44 i IP55.

KPU
The KPU pressure switches are designed for use in refrigeration and air-conditioning systems to protect the systems from excessively low suction pressure or too high discharge pressure. They can also be applied to start and stop compressors and the fans of air-cooled condensers. The KPU pressure switches, in single and dual versions cover a comprehensive range of applications, and are designed for use with HCFC and non-flammable HFC refrigerants.