Danfoss logo
KP-product-category

KP

Presostaty KP są przeznaczone do stosowania w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych w celu zabezpieczenia przed zbyt niskim ciśnieniem ssania lub zbyt wysokim ciśnieniem tłoczenia. Presostaty KP służą również do uruchamiania i zatrzymywania sprężarek chłodniczych i wentylatorów w skraplaczach chłodzonych powietrzem. Presostat KP może być podłączony bezpośrednio do jednofazowego silnika prądu przemiennego o mocy do ok. 2 kW lub zainstalowany w obwodzie sterowania silników prądu stałego i dużych silników prądu przemiennego. Presostaty KP są wyposażone w jednobiegunowy przełącznik dwupołożeniowy (SPDT). Położenie przełącznika zależy od nastawy presostatu i ciśnienia na złączu. Presostaty KP są dostępne w obudowach IP30, IP44 i IP55.

Features and benefits

  • Ultrakrótki czas odbicia dzięki funkcji snapaction
  • Funkcja ręcznego wyłączania
  • Typy KP6, KP7, KP17 i KP47 z podwójnym elementem mieszkowym zabezpieczającym przed awarią
  • Odporny na wibracje i wstrząsy
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Element mieszkowy całkowicie spawany
  • Wysoka niezawodność zarówno elektryczna jak i mechaniczna