Presostaty różnicowe
Liczba elementów: 3

MP54 / MP55 / MP55A
Olejowe presostaty różnicowe MP 54 i MP 55 pełnią funkcję wyłączników bezpieczeństwa, chroniąc sprężarki przed zbyt niskimi wartościami ciśnienia oleju do smarowania. Gdy dojdzie do spadku ciśnienia oleju, presostat różnicowy ciśnienia oleju, po upływie określonego czasu, zatrzyma sprężarkę. Presostaty typu MP 54 i MP 55 są stosowane w instalacjach chłodniczych zawierających czynniki chłodnicze typu HCFC i niepalne typu HFC. Presostat typu MP 55A jest stosowany w układach chłodniczych zawierających czynnik R717. Można go także stosować w instalacjach chłodniczych zawierających czynniki chłodnicze typu HCFC i niepalne typu HFC. Nastawa różnicy ciśnień w przypadku MP 54 jest stała. Ponadto, presostat ten został również wyposażony w termiczny przekaźnik czasowy o stałej nastawie czasu podtrzymania pracy. Zarówno MP 55, jak i MP55A umożliwiają regulację różnicy ciśnień, a także oferowane są w zestawie z lub bez termicznego przekaźnika czasowego.

MP55E
MP55E oil differential pressure switches are used as safety switches to protect refrigeration compressors against low lubricating oil pressure.
If the oil pressure fails the oil differential pressure control stops the compressor. MP55E for HCFC, HFC and HC refrigerants are equipped with gold-plated SPDT contacts, which react directly on the differential pressure without time delay.
The units are designed to operate in explosive zones acc. to 2014/34/EU, Atex directive, explosive zone 2, surface equipment, category 3.
MP55E are delivered with ¼ inch solder connections to ensure a hermetic installation.
RT
An RT pressure switch contains a pressure operated single-pole changeover contact, the position of which depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value. The RT series includes pressure switches for general applications within industrial and marine refrigeration. The RT series also includes differential pressure switches, pressure switches for neutral zone regulation, and special pressure switches with gold-plated contact surfaces for PLC applications.