MP54 / MP55 / MP55A
Olejowe presostaty różnicowe MP 54 i MP 55 pełnią funkcję wyłączników bezpieczeństwa, chroniąc sprężarki przed zbyt niskimi wartościami ciśnienia oleju do smarowania. Gdy dojdzie do spadku ciśnienia oleju, presostat różnicowy ciśnienia oleju, po upływie określonego czasu, zatrzyma sprężarkę. Presostaty typu MP 54 i MP 55 są stosowane w instalacjach chłodniczych zawierających czynniki chłodnicze typu HCFC i niepalne typu HFC. Presostat typu MP 55A jest stosowany w układach chłodniczych zawierających czynnik R717. Można go także stosować w instalacjach chłodniczych zawierających czynniki chłodnicze typu HCFC i niepalne typu HFC. Nastawa różnicy ciśnień w przypadku MP 54 jest stała. Ponadto, presostat ten został również wyposażony w termiczny przekaźnik czasowy o stałej nastawie czasu podtrzymania pracy. Zarówno MP 55, jak i MP55A umożliwiają regulację różnicy ciśnień, a także oferowane są w zestawie z lub bez termicznego przekaźnika czasowego.
Features and benefits
- Szeroki zakres regulacji
- Możliwość stosowania do czynników chłodniczych typu HCFC i niepalnych typu HFC
- Podłączenie elektryczne z przodu urządzenia
- Odpowiedni zarówno dla prądu zmiennego, jak i stałego (AC i DC)
- Gwintowany dławik kablowy przeznaczony do kabli o średnicy od 6 do14 mm
- Możliwość stosowania w instalacjach mroźniczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych
- Mała różnica ciśnień powodująca załączanie