Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Presostat różnicowy, MP55

060B101666

Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.3 - 4.5, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Stopień ochrony: IP20, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 17
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: MP54 / MP55 / MP55A

Rekomendowany zamiennik: 060B101691

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSRoHS ChinyTYSKUKCA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]22.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]319.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]17.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]245 psig
Contains batteriesNo
Czas zwolnienia przekaźnika [s]0 s
Części zamienneAkcesoria ogólne
CzynnikR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Material DescriptionMP55 Diff. Pressure Switch I/20
Nastawa fabryczna [psig]9.0 psig
Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Maks.]4.50 bar
Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Min.]0.30 bar
Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Maks.]0.45 MPa
Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Min.]0.03 MPa
Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Maks.]65.0 psi
Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Min.]4.3 psi
Nazwa produktuPresostat różnicowy
Obciążalność stykówAC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Flex, tulejki: 0,2 – 1.0 mm2Flex, bez tulejek: 0,2 – 1,5 mm2Rdzeń stały/włókninowy: 0,2 – 1,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 250 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVZabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 2 A
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny060B029966
Produkt, opisPresostat różnicowy
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4"
Przyłącze ciśnieniowe, standardDIN 8906
Przyłącze ciśnieniowe, typŚrubunek
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RegulacjaWyłączenie przy spadku ciśnienia
Różnica przyłącza[bar]0.20 bar
SCIP dossier no.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-5
Stopień ochronyIP20
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]60 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]140 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, uwagiBellows max 100 °C/212 °F
Typ produktuMP55
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Maks.]12 bar
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Min.]-1 bar
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Maks.]175 psig
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Min.]-15 psig

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.668 Kilogram
Masa netto0.601 Kilogram
Objętość1.337 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428365840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm