Presostat różnicowy, MP55A
060B018266
Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.3 - 4.5, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie min., Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 12 x 1.5, Stopień ochrony: IP20, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 17
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: MP54 / MP55 / MP55A
Rekomendowany zamiennik: 060B018291
060B018266
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChinyTYSKUKCA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 22.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 319.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 17.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 245 psig |
| Contains batteries | No |
| Czas zwolnienia przekaźnika [s] | 45 s |
| Części zamienne | Akcesoria ogólne |
| Czynnik | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717 |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja, przełączanie styków | Ręcznie min. |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Material Description | MP55A DIFFERENTIAL PRESSOSTAT |
| Nastawa fabryczna [psig] | 9.0 psig |
| Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Maks.] | 4.50 bar |
| Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Maks.] | 0.45 MPa |
| Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Min.] | 0.03 MPa |
| Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Maks.] | 65.0 psi |
| Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Min.] | 4.3 psi |
| Nazwa produktu | Presostat różnicowy |
| Obciążalność styków | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 21 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Przykręcane wejście kablowe |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 | Flex, tulejki: 0,2 – 1.0 mm2Flex, bez tulejek: 0,2 – 1,5 mm2Rdzeń stały/włókninowy: 0,2 – 1,5 mm2 |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości | Izolacja: 250 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVZabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 2 A |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 13.5 |
| Podłączenie elektryczne, standard | DIN 40430 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Presostat różnicowy |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Pierścień zacinający rurki 6 mm |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 12 x 1.5 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 8434-1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | M |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja | Wyłączenie przy spadku ciśnienia |
| Różnica przyłącza[bar] | 0.20 bar |
| SCIP dossier no. | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP20 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 60 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 140 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, uwagi | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Typ produktu | MP55A |
| Wyposażenie | Termiczny przekaźnik czasowy |
| Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Maks.] | 12 bar |
| Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Min.] | -1 bar |
| Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Maks.] | 175 psig |
| Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Min.] | -15 psig |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.775 Kilogram |
| Masa netto | 0.692 Kilogram |
| Objętość | 2.144 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365611 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |