Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Miniaturowy presostat, CCB, 130 bar, 100 bar

061F9811

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 130, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 100, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NC), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Rozmiar przyłącza ciśnienia [mm]: 6.35, Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCETÜV
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar]165.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]2393 psig
Ciśnienie rozrywające [bar]375.0 bar
Ciśnienie rozrywające [psig]5440 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
CzynnikR744
Czynniki chłodnicze bez olejuR134aR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]59.06 in
Długość kabla [m]1.500 m
Dolne ciśnienie przełączenia [bar]100.00 bar
Dolne ciśnienie przełączenia [psi]1450 psi
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Górne ciśnienie przełączenia [bar]130.00 bar
Górne ciśnienie przełączenia [psi]1886 psi
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Kolor przewoduCzarny
Material DescriptionCCB Cartridge switch 2UB06W I/100
Nazwa produktuMiniaturowy presostat
Obciążalność stykówAC=6 A, 250 V
ObudowaŻYWICA EPOKSYDOWA
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektrycznePrzewód
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe uwagiRurka miedziana (końcówka = 7 mm)
Przyłącze ciśnieniowe, typDo lutowania, ODM
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza ciśnienia [mm]6.35 mm
SCIP dossier no.f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
SerwisBrak
Stopień ochronyIP65
System stykówSPST(NC)
Temperatura medium, maks. [°C]100 °C
Temperatura medium, maks. [°F]210 °F
Temperatura medium, min. [°C]-30 °C
Temperatura medium, min. [°F]-20 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-20 °F
Typ kablaAWG18
Typ produktuCCB
Typ, specyfikacjaCCB-2UB06W
Zakres ciśnieniaWysokie ciśnienie
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.126 Kilogram
Masa netto0.104 Kilogram
Objętość0.221 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428258067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm