Danfoss logo
ACB / CCB-product-category

ACB / CCB

Presostaty ACB i CCB to kompaktowe presostaty tarczowe o stałych nastawach, przeznaczone do długotrwałego stosowania w systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Zapewniają one automatyczne lub ręczne resetowanie zabezpieczenia krańcowego.

Niewielkie rozmiary, lekkość i wysoki stopień ochrony sprawiają, że można go montować bezpośrednio na układach chłodniczych.

Przełącznik wkładowy dostępny jest z różnymi ustawieniami ciśnienia i przyłączami ciśnieniowymi, aby spełnić wymagania klienta.

Wszystkie te funkcje obniżają koszty instalacji i oszczędzają miejsce.

Features and benefits

  • Szeroki zakres
  • Reset automatyczny lub ręczny
  • Różne przyłącza portowe do lutowania lub montażu bezpośredniego
  • Widły lub kable
  • Odsłonięte końcówki lub konkretna wtyczka elektryczna klienta
  • Wersja otwarta lub wodoodporna (IP65)
  • Typ ACB do stosowania jako wyłącznik wysokiego i niskiego ciśnienia oraz wyłącznik cykliczny wentylatora
  • Typ CCB dostępny dla czynników chłodniczych CO2
  • Stałe punkty nastawy ciśnienia
  • Kompaktowa konstrukcja i łatwość instalacji