Miniaturowy presostat, ACB, 26.2 bar, 20 bar
061F9714
Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 26.2, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 20, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie, System styków: SPST(NC), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65
061F9714
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 653 psig |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 200.0 bar |
| Ciśnienie rozrywające [psig] | 2900 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| Czynnik | R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R134aR513A |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 59.06 in |
| Długość kabla [m] | 1.500 m |
| Dolne ciśnienie przełączenia [bar] | 20.00 bar |
| Dolne ciśnienie przełączenia [psi] | 290 psi |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Ręcznie |
| Górne ciśnienie przełączenia [bar] | 26.20 bar |
| Górne ciśnienie przełączenia [psi] | 380 psi |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Kolor przewodu | Czarny |
| Material Description | ACB-2UB814MW Wylacznik Cisnieniowy |
| Nazwa produktu | Miniaturowy presostat |
| Obciążalność styków | AC=6 A, 250 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Obudowa | ŻYWICA EPOKSYDOWA |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Rurka miedziana (końcówka = 3 mm) |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4" |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | Do lutowania, ODM |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza ciśnienia [mm] | 6.35 mm |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP65 |
| System styków | SPST(NC) |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 135 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 275 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -55 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -70 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -20 °F |
| Typ kabla | AWG18 |
| Typ produktu | ACB |
| Typ, specyfikacja | ACB-2UB814MW |
| UL mark | Yes |
| Zakres ciśnienia | Wysokie ciśnienie |
| Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.09 Kilogram |
| Masa netto | 0.078 Kilogram |
| Objętość | 0.406 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428258180 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |