Danfoss logo
SPD - RESET -M_ACB_061F9210, 061F9214, 061F9217

Miniaturowy presostat, ACB, 23 bar, 19 bar

061F9243

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 23, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 19, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie, System styków: SPDT, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE 0035
China RoHS complianceYes with exemptions
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]653 psig
Ciśnienie rozrywające [bar]200.0 bar
Ciśnienie rozrywające [psig]2900 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
CzynnikR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Czynniki chłodnicze bez olejuR134aR513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR1234yfR1270R290R32R444BR452BR454AR454BR454CR455AR457AR516AR600R600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]59.06 in
Długość kabla [m]1.500 m
Dolne ciśnienie przełączenia [bar]19.00 bar
Dolne ciśnienie przełączenia [psi]276 psi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcja, przełączanie stykówRęcznie
Górne ciśnienie przełączenia [bar]23.00 bar
Górne ciśnienie przełączenia [psi]334 psi
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Kolor przewoduCZARNY + NIEBIESKI + CZERWONY
Material DescriptionACB-2UB125W Wylacznik Cisnieniowy CC80W
Nazwa produktuMiniaturowy presostat
Obciążalność stykówAC=4 A, 250 V
ObudowaMONTAŻ PANELOWY
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektrycznePrzewód
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe uwagiTrzpień odblokowujący
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4"
Przyłącze ciśnieniowe, typŚrubunek
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
SerwisBrak
Stopień ochronyIP65
System stykówSPDT
Temperatura medium, maks. [°C]135 °C
Temperatura medium, maks. [°F]275 °F
Temperatura medium, min. [°C]-55 °C
Temperatura medium, min. [°F]-70 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-20 °F
Typ kablaAWG18
Typ produktuACB
Typ, specyfikacjaACB-2UC63MW
Zakres ciśnieniaWysokie ciśnienie
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.12 Kilogram
Masa netto0.109 Kilogram
Objętość0.384 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428259385
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm