Danfoss logo
MRS - L_ACB_Manual, Cable, Solder Odm,

Miniaturowy presostat, ACB, 20 bar, 16 bar

061F9234

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 20, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 16, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie, System styków: SPDT, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE 0035
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]653 psig
Ciśnienie rozrywające [bar]200.0 bar
Ciśnienie rozrywające [psig]2900 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
CzynnikR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Czynniki chłodnicze bez olejuR134aR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]98.43 in
Długość kabla [m]2.500 m
Dolne ciśnienie przełączenia [bar]16.00 bar
Dolne ciśnienie przełączenia [psi]232 psi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówRęcznie
Górne ciśnienie przełączenia [bar]20.00 bar
Górne ciśnienie przełączenia [psi]290 psi
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Kolor przewoduCZARNY + NIEBIESKI + CZERWONY
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC107MW I/50
Nazwa produktuMiniaturowy presostat
Cecha
Wartość
Obciążalność stykówAC=4 A, 250 V
ObudowaMONTAŻ PANELOWY
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektrycznePrzewód
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe uwagiRurka miedziana (końcówka = 7 mm)
Przyłącze ciśnieniowe, typDo lutowania, ODM
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza ciśnienia [mm]6.00 mm
SerwisBrak
Stopień ochronyIP65
System stykówSPDT
Temperatura medium, maks. [°C]135 °C
Temperatura medium, maks. [°F]275 °F
Temperatura medium, min. [°C]-55 °C
Temperatura medium, min. [°F]-70 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-20 °F
Typ kablaAWG18
Typ produktuACB
Typ, specyfikacjaACB-2UC107MW
Zakres ciśnieniaWysokie ciśnienie
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.155 Kilogram
Masa netto0.147 Kilogram
Objętość0.456 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428259415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm