Miniaturowy presostat, ACB, 26.4 bar, 18.5 bar
061F9175
Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 26.4, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 18.5, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65
061F9175
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 653 psig |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 200.0 bar |
| Ciśnienie rozrywające [psig] | 2900 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| Czynnik | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R134aR513A |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 78.74 in |
| Długość kabla [m] | 2.000 m |
| Dolne ciśnienie przełączenia [bar] | 18.50 bar |
| Dolne ciśnienie przełączenia [psi] | 268 psi |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Górne ciśnienie przełączenia [bar] | 26.40 bar |
| Górne ciśnienie przełączenia [psi] | 383 psi |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Kolor przewodu | CZARNY + NIEBIESKI + CZERWONY |
| Material Description | ACB Cartridge switch 2UC187W |
| Nazwa produktu | Miniaturowy presostat |
| Obciążalność styków | AC=4 A, 250 V |
| Obudowa | ŻYWICA EPOKSYDOWA |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Trzpień odblokowujący |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4" |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | Śrubunek |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dossier product name | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP65 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 135 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 275 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -55 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -70 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -20 °F |
| Typ kabla | AWG18 |
| Typ produktu | ACB |
| Typ, specyfikacja | ACB-2UC187W |
| UL mark | Yes |
| Zakres ciśnienia | Wysokie ciśnienie |
| Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.173 Kilogram |
| Masa netto | 0.084 Kilogram |
| Objętość | 0.453 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509886 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |