Danfoss logo
SPD - AUTO - EPOXY -M_ACB_061F9124, 061F9125, 061F9126

Miniaturowy presostat, ACB, 1.7 bar, 0.7 bar

061F9021

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 1.7, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 0.7, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL60730CE 0035TÜV
China RoHS complianceYes with exemptions
Ciśnienie robocze, maks. [bar]35.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]508 psig
Ciśnienie rozrywające [bar]200.0 bar
Ciśnienie rozrywające [psig]2900 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
CzynnikR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Czynniki chłodnicze bez olejuR134aR513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]78.74 in
Długość kabla [m]2.000 m
Dolne ciśnienie przełączenia [bar]0.70 bar
Dolne ciśnienie przełączenia [psi]10 psi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Górne ciśnienie przełączenia [bar]1.70 bar
Górne ciśnienie przełączenia [psi]25 psi
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Kolor przewoduCZARNY + NIEBIESKI + CZERWONY
Material DescriptionACB-2UA47 Wylacznik Cisnieniowy
Nazwa produktuMiniaturowy presostat
Obciążalność stykówAC=4 A, 250 V
ObudowaŻYWICA EPOKSYDOWA
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektrycznePrzewód
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe uwagiTrzpień odblokowujący
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4"
Przyłącze ciśnieniowe, typŚrubunek
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
SerwisBrak
Stopień ochronyIP65
System stykówSPDT
Temperatura medium, maks. [°C]135 °C
Temperatura medium, maks. [°F]275 °F
Temperatura medium, min. [°C]-55 °C
Temperatura medium, min. [°F]-70 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-20 °F
Typ kablaAWG18
Typ produktuACB
Typ, specyfikacjaACB-2UC23W
UL markYes
Zakres ciśnieniaNiskie ciśnienie
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.144 Kilogram
Masa netto0.137 Kilogram
Objętość0.456 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428260060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm