Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Miniaturowy presostat, ACB, 26.5 bar, 22.5 bar

061F8693

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 26.5, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 22.5, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NC), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Podłączenie elektryczne: Złącza płaskie, Stopień ochrony: IP40

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL60730CE 0035TÜV
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]653 psig
Ciśnienie rozrywające [bar]200.0 bar
Ciśnienie rozrywające [psig]2900 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
CzynnikR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Czynniki chłodnicze bez olejuR134aR513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolne ciśnienie przełączenia [bar]22.50 bar
Dolne ciśnienie przełączenia [psi]326 psi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Górne ciśnienie przełączenia [bar]26.50 bar
Górne ciśnienie przełączenia [psi]384 psi
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Material DescriptionACB-4UB31 Wylacznik Cisnieniowy CC80W
Nazwa produktuMiniaturowy presostat
Obciążalność stykówDC=0.05 A, 12 - 24 V
ObudowaZWYKŁY
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym300 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczneZłącza płaskie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe uwagiRurka miedziana (końcówka = 3 mm)
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4"
Przyłącze ciśnieniowe, typDo lutowania, ODM
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza ciśnienia [mm]6.35 mm
SerwisBrak
Stopień ochronyIP40
System stykówSPST(NC)
Temperatura medium, maks. [°C]135 °C
Temperatura medium, maks. [°F]275 °F
Temperatura medium, min. [°C]-55 °C
Temperatura medium, min. [°F]-70 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-20 °F
Typ produktuACB
Typ, specyfikacjaACB-4UB31
UL markYes
Zakres ciśnieniaWysokie ciśnienie
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.024 Kilogram
Masa netto0.023 Kilogram
Objętość0.066 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428261104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm