Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Miniaturowy presostat, ACB, 38 bar, 30 bar

061F8154

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 38, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 30, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NC), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL60730CE 0035TÜV
China RoHS complianceYes with exemptions
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]653 psig
Ciśnienie rozrywające [bar]200.0 bar
Ciśnienie rozrywające [psig]2900 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
CzynnikR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Czynniki chłodnicze bez olejuR134aR513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]39.37 in
Długość kabla [m]1.000 m
Dolne ciśnienie przełączenia [bar]30.00 bar
Dolne ciśnienie przełączenia [psi]435 psi
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Górne ciśnienie przełączenia [bar]38.00 bar
Górne ciśnienie przełączenia [psi]551 psi
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Kolor przewoduCzarny
Material DescriptionACB-2UB202W Wylacznik Cisnieniowy
Nazwa produktuMiniaturowy presostat
Obciążalność stykówAC=6 A, 250 V
ObudowaZWYKŁA ZALEWA TOPLIWA
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektrycznePrzewód
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe uwagiTrzpień odblokowujący
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4"
Przyłącze ciśnieniowe, typŚrubunek
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
SerwisBrak
Stopień ochronyIP65
System stykówSPST(NC)
Temperatura medium, maks. [°C]135 °C
Temperatura medium, maks. [°F]275 °F
Temperatura medium, min. [°C]-55 °C
Temperatura medium, min. [°F]-70 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-20 °F
Typ kablaAWG18
Typ produktuACB
Typ, specyfikacjaACB-2UB202W
UL markYes
Zakres ciśnieniaWysokie ciśnienie
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.069 Kilogram
Masa netto0.066 Kilogram
Objętość0.231 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428263467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm