Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Miniaturowy presostat, ACB, 1.5 bar, 0.2 bar

061F7784

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 1.5, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 0.2, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NO), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]35.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]508 psig
Ciśnienie rozrywające [bar]200.0 bar
Ciśnienie rozrywające [psig]2900 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
CzynnikR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Czynniki chłodnicze bez olejuR134aR513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolne ciśnienie przełączenia [bar]0.20 bar
Dolne ciśnienie przełączenia [psi]3 psi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Górne ciśnienie przełączenia [bar]1.50 bar
Górne ciśnienie przełączenia [psi]22 psi
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Kolor przewoduCzerwony
Material DescriptionACB-2UA932W_ Wylacznik Cisnieniowy
Nazwa produktuMiniaturowy presostat
Obciążalność stykówAC=6 A, 250 V
ObudowaZWYKŁA ZALEWA TOPLIWA
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektrycznePrzewód
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe uwagiRurka miedziana (końcówka = 7 mm)
Przyłącze ciśnieniowe, typDo lutowania, ODM
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza ciśnienia [mm]6.00 mm
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
SerwisBrak
Stopień ochronyIP65
System stykówSPST(NO)
Temperatura medium, maks. [°C]135 °C
Temperatura medium, maks. [°F]275 °F
Temperatura medium, min. [°C]-55 °C
Temperatura medium, min. [°F]-70 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-20 °F
Typ kablaAWG18
Typ produktuACB
Typ, specyfikacjaACB-2UB1122MW
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznego0,44 m (17,32 cala)/0,18m (7,09 cala)
Zakres ciśnieniaNiskie ciśnienie
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.041 Kilogram
Masa netto0.038 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.12 Liter
EAN/UPC5702428530651