Miniaturowy presostat, ACB, 4.5 bar, 3 bar
061F7770
Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 4.5, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 3, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NO), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65
061F7770
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEUKCA |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 35.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 508 psig |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 200.0 bar |
| Ciśnienie rozrywające [psig] | 2900 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| Czynnik | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R134aR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 21.65 in |
| Długość kabla [m] | 0.550 m |
| Dolne ciśnienie przełączenia [bar] | 3.00 bar |
| Dolne ciśnienie przełączenia [psi] | 44 psi |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Górne ciśnienie przełączenia [bar] | 4.50 bar |
| Górne ciśnienie przełączenia [psi] | 65 psi |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Kolor przewodu | Pomarańczowy |
| Material Description | LCB Cartridge Switch JA213 I/100 |
| Nazwa produktu | Miniaturowy presostat |
| Obciążalność styków | AC=6 A, 250 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Obudowa | ZWYKŁA ZALEWA TOPLIWA |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Rurka miedziana (końcówka = 3 mm) |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4" |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | Do lutowania, ODM |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza ciśnienia [mm] | 6.35 mm |
| SCIP dossier product name | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP65 |
| System styków | SPST(NO) |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 135 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 275 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -55 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -70 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -20 °F |
| Typ kabla | AWG18 |
| Typ produktu | ACB |
| Typ, specyfikacja | ACB-2UB816MW |
| Zakres ciśnienia | Niskie ciśnienie |
| Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.056 Kilogram |
| Masa netto | 0.053 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.225 Liter |
| EAN/UPC | 5702428530620 |