Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Miniaturowy presostat, ACB, 1.5 bar, 0.5 bar

061F7519

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 1.5, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 0.5, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NO), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]35.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]508 psig
Ciśnienie rozrywające [bar]200.0 bar
Ciśnienie rozrywające [psig]2900 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
CzynnikR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Czynniki chłodnicze bez olejuR134aR513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]59.06 in
Długość kabla [m]1.500 m
Dolne ciśnienie przełączenia [bar]0.50 bar
Dolne ciśnienie przełączenia [psi]7 psi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Górne ciśnienie przełączenia [bar]1.50 bar
Górne ciśnienie przełączenia [psi]22 psi
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Kolor przewoduCzarny
Material DescriptionACB-2UA519W_PRESS. SWITCH
Nazwa produktuMiniaturowy presostat
Obciążalność stykówAC=6 A, 250 V
Cecha
Wartość
ObudowaZWYKŁA ZALEWA TOPLIWA
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektrycznePrzewód
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze ciśnieniowe uwagiRurka miedziana (końcówka = 3 mm)
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4"
Przyłącze ciśnieniowe, typDo lutowania, ODM
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza ciśnienia [mm]6.35 mm
SerwisBrak
Stopień ochronyIP65
System stykówSPST(NO)
Temperatura medium, maks. [°C]135 °C
Temperatura medium, maks. [°F]275 °F
Temperatura medium, min. [°C]-55 °C
Temperatura medium, min. [°F]-70 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-20 °F
Typ kablaAWG18
Typ produktuACB
Typ, specyfikacjaACB-2UB339MW
UL markYes
Zakres ciśnieniaNiskie ciśnienie
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.07 Kilogram
Masa netto0.058 Kilogram
Objętość0.4 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428264945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm