Miniaturowy presostat, ACB, 3 bar, 2 bar
061F7076
Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 3, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 2, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NO), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Podłączenie elektryczne: Złącza płaskie, Stopień ochrony: IP40
061F7076
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 35.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 508 psig |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 200.0 bar |
| Ciśnienie rozrywające [psig] | 2900 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| Czynnik | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R134aR513A |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolne ciśnienie przełączenia [bar] | 2.00 bar |
| Dolne ciśnienie przełączenia [psi] | 29 psi |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Górne ciśnienie przełączenia [bar] | 3.00 bar |
| Górne ciśnienie przełączenia [psi] | 44 psi |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Material Description | ACB-2UA49 Wylacznik Cisnieniowy |
| Nazwa produktu | Miniaturowy presostat |
| Obciążalność styków | AC=6 A, 250 V |
| Obudowa | ZWYKŁY |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 300 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Podłączenie elektryczne | Złącza płaskie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Trzpień odblokowujący |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4" |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | Śrubunek |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dossier product name | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP40 |
| System styków | SPST(NO) |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 135 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 275 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -55 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -70 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -20 °F |
| Typ produktu | ACB |
| Typ, specyfikacja | ACB-2UA49 |
| UL mark | Yes |
| Zakres ciśnienia | Niskie ciśnienie |
| Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.029 Kilogram |
| Masa netto | 0.028 Kilogram |
| Objętość | 0.064 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428266932 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |