Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Miniaturowy presostat, ACB, 27 bar

061F6985

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 27, Podłączenie elektryczne: Przewód

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Górne ciśnienie przełączenia [bar]27.00 bar
Górne ciśnienie przełączenia [psi]392 psi
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB7075W I/100
Cecha
Wartość
Nazwa produktuMiniaturowy presostat
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektrycznePrzewód
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product nameACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Typ produktuACB
Typ, specyfikacjaACB-2UB7075W

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.143 Kilogram
Masa netto0.12 Kilogram
Objętość0.72 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424693411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm