Miniaturowy presostat, ACB, 1.2 bar, 0.3 bar
061F6196
Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 1.2, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 0.3, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NO), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Podłączenie elektryczne: Złącza płaskie, Stopień ochrony: IP40
061F6196
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 35.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 508 psig |
| Ciśnienie rozrywające [bar] | 200.0 bar |
| Ciśnienie rozrywające [psig] | 2900 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| Czynnik | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R134aR513A |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolne ciśnienie przełączenia [bar] | 0.30 bar |
| Dolne ciśnienie przełączenia [psi] | 4 psi |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Górne ciśnienie przełączenia [bar] | 1.20 bar |
| Górne ciśnienie przełączenia [psi] | 17 psi |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Material Description | ACB-2UA41 Wylacznik Cisnieniowy CC80W |
| Nazwa produktu | Miniaturowy presostat |
| Obciążalność styków | AC=6 A, 250 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Obudowa | ZWYKŁY |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 300 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Podłączenie elektryczne | Złącza płaskie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Rurka miedziana (końcówka = 7 mm) |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | Do lutowania, ODM |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza ciśnienia [mm] | 6.00 mm |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP40 |
| System styków | SPST(NO) |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 135 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 275 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -55 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -70 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -20 °F |
| Typ produktu | ACB |
| Typ, specyfikacja | ACB-2UA41 |
| UL mark | Yes |
| Zakres ciśnienia | Niskie ciśnienie |
| Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.023 Kilogram |
| Masa netto | 0.017 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.063 Liter |
| EAN/UPC | 5702428512220 |