Miniaturowy presostat, ACB, 1.7 bar
061F4052
Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 1.7, Podłączenie elektryczne: Przewód
061F4052
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Górne ciśnienie przełączenia [bar] | 1.70 bar |
| Górne ciśnienie przełączenia [psi] | 25 psi |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA4035W I/10 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Miniaturowy presostat |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Podłączenie elektryczne | Przewód |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dossier product name | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Typ produktu | ACB |
| Typ, specyfikacja | ACB-2UA4035W |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.169 Kilogram |
| Masa netto | 0.118 Kilogram |
| Objętość | 0.72 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693503 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |