Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Rozdzielacz czynnika chłodniczego, RD 21, 4 szt., 3/16 in, 5 mm

069G2336

Typ, oznaczenie: RD21-A05-H04, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Rozmiar wylotowy [cal]: 3/16 in, Ilość otworów: 4, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 49, Wielkość dyszy [mm]: 5

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]711 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówDystrybutory czynników chłodniczych
Ilość otworów4 szt.
Material DescriptionRD21-A05-H04 Ref. distributor I/24
Nazwa produktuRozdzielacz czynnika chłodniczego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar korpusu21
Rozmiar wlotu [mm]12.00 mm
Rozmiar wylotowy [cal]3/16 in
SCIP dossier no.39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
SCIP dossier product nameRD 21-49
Typ produktuRD 21
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODM
Typ, oznaczenieRD21-A05-H04
UL markYes
Wielkość dyszy [mm]5.00 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.06 Kilogram
Masa netto0.039 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424286620