System monitoringu, AK-SM 880A
080Z4029
Funkcja: Zbieranie danych, jednostka monitorująca, Miejsce stosowania: Cały sklep/Retro-fit TP78, Stopień ochrony: IP20, Typ regulatora: Menedżer systemu
080Z4029
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | WYSTAWIONO C UL USC-TICKCE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Funkcja | Zbieranie danych, jednostka monitorująca |
| Grupa produktów | Rozwiązania do monitorowania |
| Informacje dodatkowe | w. Display & touchscreen |
| Język produktu | AmerykańskiechińskiczeskiduńskiholenderskiAngielskifrancuskiniemieckiwęgierskiwłoskipolskiportugalskirosyjskihiszpański |
| Material Description | AK-SM 880A, Controller,System Man. TP78 |
| Miejsce stosowania | Cały sklep/Retro-fit TP78 |
| Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
| Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 100 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | System monitoringu |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| SCIP dossier no. | d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c |
| SCIP dossier product name | AK-SM 8xxA Controller |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Typ produktu | AK-SM 880A |
| Typ regulatora | Menedżer systemu |
| Typ transmisji | LON TP78 |
| UL mark | Yes |
| Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] | 2 szt. |
| Wyświetlacz zprzodu | Tak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.4 Kilogram |
| Masa netto | 1.74 Kilogram |
| Objętość | 11.246 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162477687 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |