EKE 1A,B,C (PV05), 1D (PV02)
Elastyczny, wstępnie zaprogramowany regulator przegrzania typu EKE marki Danfoss stanowi szczytowe osiągnięcie w dziedzinie algorytmów regulacji i pozwala dostosować pracę układu ściśle do wymagań użytkownika. Sterownik EKE nadaje się znakomicie do sterowania pracą różnorodnych komercyjnych urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych tak, aby osiągnąć jak najwyższą efektywność i obniżyć koszty ruchowe – nawet o 20% przy minimalnym wysiłku. Regulatory EKE znajdują zastosowanie zasadniczo w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych, w których wymaga się dokładnej regulacji przegrzania lub temperatury. Przegrzanie w krótkim czasie sprowadzane jest do możliwie najniższego poziomu, dzięki czemu uzyskuje się optymalne zasilanie parownika, nawet przy dużych zmianach obciążenia, a w rezultacie obniżeniu ulega zużycie energii i koszty ruchowe.
Features and benefits
- Agregaty chłodnicze
- Urządzenia przetwórcze / meble chłodnicze
- Komory chłodnicze (z chłodnicami powietrza)
- Instalacje klimatyzacyjne
- Pompy ciepła, w tym domowe
- Transportowe urządzenia chłodnicze
- Sterownik silnika krokowego