Controllers and drivers for stepper motor valves
Liczba elementów: 7

EIM 336
The EIM 336 is a superheat controller that can be used to control the opening degree of a valve based on the superheat of the evaporator. This is applicable in applications such as air conditioning, heat pumps and refrigeration.
An alternative option is to use the controller in manual mode via modbus communication and use it as a valve driver by setting the valve opening degree manually.
EKE 100
The flexible pre-programmed EKE 100 superheat controller and stepper valve driver from Danfoss provides ultimate software control, allowing you to tailor the performance of your system to your exact requirements. EKE 100 is ideal for controlling a wide range of air conditioning, commercial and industrial heat pumps, commercial refrigeration and food retail applications, such control helps you to achieve the highest efficiency in the system. EKE 100 is generally used where there is a requirement for accurate control of superheat or as stepper valve driver. The superheat is regulated to the lowest possible value within a short period of time. It regulates the superheat of the evaporator by charging optimally even when there are great variations of load resulting in reduction of energy consumption and operational cost.

EKE 100 1VK
Zestaw sterownika SH to kompleksowy pakiet urządzeń przeznaczony do sterowania elektronicznymi zaworami rozprężnymi ETS 5M w różnych zastosowaniach, w tym w klimatyzacji, chłodnictwie komercyjnym oraz handlu detalicznym artykułami spożywczymi.
Jest on idealnym rozwiązaniem w sytuacjach wymagających precyzyjnej regulacji przegrzania, skutecznie ograniczając przegrzanie do najniższego możliwego poziomu w krótkim czasie. Dzięki optymalnemu zarządzaniu przegrzaniem parownika, nawet przy znacznych wahaniach obciążenia, zestaw SCK pomaga zmniejszyć zużycie energii i koszty eksploatacji.
EKE 1A,B,C (PV05), 1D (PV02)
Elastyczny, wstępnie zaprogramowany regulator przegrzania typu EKE marki Danfoss stanowi szczytowe osiągnięcie w dziedzinie algorytmów regulacji i pozwala dostosować pracę układu ściśle do wymagań użytkownika. Sterownik EKE nadaje się znakomicie do sterowania pracą różnorodnych komercyjnych urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych tak, aby osiągnąć jak najwyższą efektywność i obniżyć koszty ruchowe – nawet o 20% przy minimalnym wysiłku. Regulatory EKE znajdują zastosowanie zasadniczo w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych, w których wymaga się dokładnej regulacji przegrzania lub temperatury. Przegrzanie w krótkim czasie sprowadzane jest do możliwie najniższego poziomu, dzięki czemu uzyskuje się optymalne zasilanie parownika, nawet przy dużych zmianach obciążenia, a w rezultacie obniżeniu ulega zużycie energii i koszty ruchowe.