Danfoss logo
 HGZ125D48E - 115F0903

OP-HGZ125D48E

115F0903

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ125-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
CzynnikR404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów2
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ125D48E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGZ125D48E
Cecha
Wartość
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]380 V
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]460 V
OpisOP-HGZ125D48E
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]500 W
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]3.50 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 60Hz [m³/h]13980 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Średnica wentylatora [mm]600 mm
TechnologiaTłokowa
Typ produktuOptyma™ D48
Typ skraplaczaQ8
VersionDescriptionD48 : Optyma - rynek zbiorników na mleko dla Nowej Zelandii i rynek APA
WersjaD48
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]415 V
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60Hz [V]460 V
Zakres prędkościFixed-speed
Zasilanie sprężarki [V]400/3/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Zastosowania:HBPMBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto257 Kilogram
Masa netto239 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm