OP-MGZD108MTA02D
114X5054
Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50
Rekomendowany zamiennik: 114X5743
114X5054
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aprobata zbiornika | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ064-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
| Czynnik | R134aR404AR407AR407CR407FR507A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość [mm] | 700 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Faza | 3 |
| Grupa produktów | Agregaty skraplające |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.73 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| Kod zasilania | D |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Liczba faz (sprężarka) | 3 |
| Liczba faz (wentylator) | 3 |
| Liczba wentylatorów | 2 |
| Material Description | OP-MGZD108MTA02D CONDENS.UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 14 A |
| Model number | OP-MGZD108MTA02D |
| Napięcie przy 50Hz [V] | 400 V |
| Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.] | 400 V |
| Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Max] | 400 V |
| Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min] | 400 V |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Natężenie dźwięku przy 50Hz [dB(A)] | 82 dBA |
| Nazwa produktu | Bare unit |
| Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 400 V |
| Opis | OP-MGZD108MTA02D |
| Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W] | 135 W |
| Pobór mocy wentylatora przy 60Hz [W] | 235 W |
| Prąd wentylatora przy 50Hz [A] | 0.44 A |
| Prąd wentylatora przy 60Hz [A] | 0.50 A |
| Product line | Condensing Units |
| Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h] | 5400 m³/h |
| Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 1/2 in |
| Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| RLA | 10 A |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 7/8 in |
| SCIP dossier no. | 98d5dbd6-e8d2-4281-b089-ca989436df89 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A02 J3 |
| Szerokość [mm] | 1000.00 mm |
| Technologia | Tłokowa |
| Typ produktu | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| Typ skraplacza | J3 |
| VersionDescription | A02 : Optyma ze zbiornikiem cieczy (receiver) + zawór odcinający + uniwersalny presostat (KP-17WB) + elastyczne węże + skrzynka elektryczna |
| Wersja | A02 |
| Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 400.000 mm |
| Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V] | 400 V |
| Wysokość całkowita [mm] | 555.0 mm |
| Zasilanie sprężarki [V] | 400/3/50 |
| Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Zastosowania: | MBP |
| Zastosowanie wbranży | Średnie ciśnienie ssania |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 109.5 Kilogram |
| Masa netto | 102 Kilogram |
| Objętość | 644.48 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424233495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |