Danfoss logo
 OP-LGQN096NTA02E - OP-LGQN108NTA02E - OP-LGQN136NTA02E - OP-MGRN108MTA02E - OP-MGRN121MTA02E - OP-MGRN136MTA02E

OP-MGRN108MTA02E

114X5743

Zastosowanie wbranży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Aprobata zbiornikaCE
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEAC
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ064-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Częstotliwość [Hz]50 Hz
CzynnikR134aR407AR407CR407FR448AR449AR513AR404AR452AR507A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość [mm]870.0 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Faza3
Grupa produktówAgregaty skraplające
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.42 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
Kod zasilaniaE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Liczba faz (sprężarka)3
Liczba faz (wentylator)1
Liczba wentylatorów2
Material DescriptionOP-MGRN108MTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Wydajność chłodnicza [kW] (R449A)8.59 kW
MCC14.36 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50Hz [W]159 W
Model numberOP-MGRN108MTA02E
Napięcie przy 50Hz [V]360 V
Napięcie przy 50Hz [V] [Maks.]440 V
Cecha
Wartość
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Max]230 V
Napięcie wentylatora przy 50Hz (maks.) [V] [Min]207 V
Natężenie dźwięku przy 50Hz [dB(A)]83 dBA
Nazwa produktuBare unit
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]360 V
Objętość zbiornika cieczy [L]7.3 L
OpisOP-MGRN108MTA02E
Pobór mocy wentylatora przy 50Hz [W]75 W
Prąd rozruchu wirnika64 A
Prąd wentylatora przy 50Hz [A]0.35 A
Product lineCondensing Units
Przepływ powietrza przy 50Hz [m³/h]3450 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal]1/2 in
Przyłącze, typDO LUTOWANIA
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Rozmiar przyłącza ssawnego [in]7/8 in
SCIP dossier no.2553b593-9811-4eed-b623-3d4d722e6cd1
SCIP dossier product nameOPTYMA A02 N8 V
Szerokość [mm]1500.00 mm
Typ osłony/kratki wentylatoraOsłona
Typ produktuOptyma™ A02
Typ skraplaczaN8
VersionDescriptionA02 : Optyma ze zbiornikiem cieczy (receiver) + zawór odcinający + uniwersalny presostat (KP-17WB) + elastyczne węże + skrzynka elektryczna
WersjaA02
Wielkość śmigła wentylatora [mm]350.000 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50Hz [V]440 V
Wysokość całkowita [mm]694.0 mm
Zasilanie sprężarki [V]400/3/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz]230/1/50
Zastosowania:MBP
Zastosowanie wbranżyŚrednie ciśnienie ssania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto161.4 Kilogram
Masa netto140 Kilogram
Objętość1755.468 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428562997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm