Magnetventil, EV220W, Funksjon: NC, G, 1 1/4, 15 m³/h, NBR
042U426732
Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkjenning: CE, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector
042U426732
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 9 mm påklipsing W |
| Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.35 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 9.0 mm |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Antall veier | 2/2 |
| Åpningsstørrelse [mm] | 32.00 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 1 1/4 in |
| Applikasjon | Åpen |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 17.300 gal/min |
| Deleprogramnavn | EV220W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Drift | Servostyrt (membran) |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | Spade DIN 43650-A |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| Est. tid til å åpne, vann [ms] | 2500 ms |
| Est. tid til å lukke, vann [ms] | 4000 ms |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 230 V |
| Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V] | 240 V |
| Forsyningsspenning 60 Hz Min [V] | 208 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | NC |
| Godkjenning | CE |
| Husmateriale | Messing |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsmateriale | Messing |
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 1/4 |
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 15.000 m³/h |
| Maks mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. driftstrykk [bar] | 10.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 145 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 15.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV220W 32B G 114N NC000 AS230CS |
| Medieanbefalinger | Water,Brine,Oil,Air |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
| Medietoleransekommentarer | Nøytralt medium |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 50 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehørMagnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | EV220W |
| SCIP dossier nr. | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| SCIP dossier produktnavn | EV220W- solenoid valve |
| Servicebar | Nei |
| Spesifikasjonsnøkkel | EV220W 32B G 114N NC000 AS230C |
| Spolealternativ | Påklipsing |
| Spoletype | AS |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømforbruk [W] 50Hz | 8.0 W |
| Strømforbruk [W] 60Hz | 7.0 W |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Typedesign | EV220W 32 |
| Utløser | W |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.42 Kilogram |
| Nettovekt | 2.026 Kilogram |
| Volume | 7.334 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833363 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |