Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Magnetventil, EV220W, Funksjon: NC, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

042U426402

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkjenning: CE, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector

Anbefalt utskifting: 042N1278, 042N7617, 042U4615

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm påklipsing W
Aktuatorstørrelse [tommer]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Antall per emballasjeformat12 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]14.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]4/16 in
ApplikasjonÅpen
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]4.600 gal/min
DeleprogramnavnEV220W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.300 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]4.350 psi
DriftServostyrt (membran)
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingSpade DIN 43650-A
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]100 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]400 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonNC
GodkjenningCE
HusmaterialeMessing
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP65
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1/2
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]4.000 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220W 14B G 12N NC000 AZ024DS
Matespenning [V] DC24.00 V
MedieanbefalingerWater,Brine,Oil,Air
Medietemperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
MedietoleransekommentarerNøytralt medium
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV220W
SCIP dossier nr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dossier produktnavnEV220W- solenoid valve
ServicebarNei
SpesifikasjonsnøkkelEV220W 14 G 12N NC000 AS024DS
SpolealternativPåklipsing
SpoletypeAZ
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W] DC6.5 W
TetningsmaterialeNBR
TypedesignEV220W 14
UtløserW
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.696 Kilogram
Nettovekt0.661 Kilogram
Volume3.684 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428833479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm