Magnetventil, EV220W, Funksjon: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
042U436402
Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkjenning: CE, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector
042U436402
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 9 mm påklipsing W |
| Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.35 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 9.0 mm |
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Antall veier | 2/2 |
| Åpningsstørrelse [mm] | 14.00 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 4/16 in |
| Applikasjon | Åpen |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Deleprogramnavn | EV220W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Drift | Servostyrt (membran) |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | Spade DIN 43650-A |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Est. tid til å åpne, vann [ms] | 100 ms |
| Est. tid til å lukke, vann [ms] | 400 ms |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Funksjon | NO |
| Godkjenning | CE |
| Husmateriale | Messing |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsmateriale | Messing |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 |
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 4.000 m³/h |
| Maks mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. driftstrykk [bar] | 10.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 145 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 15.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV220W 14B G 12N NO000 AZ024DS |
| Matespenning [V] DC | 24.00 V |
| Medieanbefalinger | Water,Brine,Oil,Air |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
| Medietoleransekommentarer | Nøytralt medium |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 50 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehørMagnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | EV220W |
| SCIP dossier nr. | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| SCIP dossier produktnavn | EV220W- solenoid valve |
| Servicebar | Nei |
| Spesifikasjonsnøkkel | EV220W 14 G 12N NO000 AS024DS |
| Spolealternativ | Påklipsing |
| Spoletype | AZ |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømforbruk [W] DC | 6.5 W |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Typedesign | EV220W 14 |
| Utløser | W |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.714 Kilogram |
| Nettovekt | 0.522 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833264 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |