Magnetventil, EV220W, Funksjon: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, NBR
042U426119
Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkjenning: CE, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector
042U426119
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 9 mm påklipsing W |
| Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.35 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 9.0 mm |
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Antall veier | 2/2 |
| Åpningsstørrelse [mm] | 10.00 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 3/8 in |
| Applikasjon | Åpen |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 1.850 gal/min |
| Deleprogramnavn | EV220W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.200 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 2.900 psi |
| Drift | Servostyrt (membran) |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | Spade DIN 43650-A |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Est. tid til å åpne, vann [ms] | 50 ms |
| Est. tid til å lukke, vann [ms] | 300 ms |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
| Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 24 V |
| Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V] | 24 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | NC |
| Godkjenning | CE |
| Husmateriale | Messing |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsmateriale | Messing |
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 |
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 1.600 m³/h |
| Maks mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. driftstrykk [bar] | 10.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 145 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 15.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV220W 10B G 38N NC000 AS024CS |
| Medieanbefalinger | Water,Brine,Oil,Air |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
| Medietoleransekommentarer | Nøytralt medium |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] | 122 °F |
| Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 50 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehørMagnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | EV220W |
| SCIP dossier nr. | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| SCIP dossier produktnavn | EV220W- solenoid valve |
| Servicebar | Nei |
| Spesifikasjonsnøkkel | EV220W 10B G 38N NC000 AS024CS |
| Spolealternativ | Påklipsing |
| Spoletype | AS |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømforbruk [W] 50Hz | 9.5 W |
| Strømforbruk [W] 60Hz | 7.0 W |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Typedesign | EV220W 10 |
| Utløser | W |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.633 Kilogram |
| Nettovekt | 0.567 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |