Danfoss logo
Solenoid valve, EV220A_042U406032

Magnetventil, EV220A, Funksjon: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, MIX

042U406032

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkjenning: CE, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Anbefalt utskifting: 042N1278, 042N7601, 042U6112

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]12.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]1/2 in
ApplikasjonÅpen
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]2.900 gal/min
DeleprogramnavnEV220A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.300 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.038 psi
Differansetrykk [psi] [min.]4.351 psi
DriftServostyrt (membran)
Elektrisk koblingSpade DIN 43650-A
EmballasjeformatIndustripakning
Est. tid til å åpne, vann [ms]60 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]300 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]230 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]230 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonNO
GodkjenningCE
HusmaterialeMessing
Kapslingsgrad IPIP00
Kobling innv./utv.Intern
Egenskaper
Verdi
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1/2
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]2.500 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]50.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]725 psig
Maks. testtrykk [bar]25.0 bar
Maks. testtrykk [psig]363.0 psig
Material DescriptionValve EV220A 12B G 12F NO000 AM230C
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
MedietoleransekommentarerVann ved maks. 60°C/140 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV220A
SCIP dossier nr.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dossier produktnavnValve EV220A
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV220A 12B G 12F NO000 AM230C
SpoletypeAM
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W] 50Hz9.5 W
Strømforbruk [W] 60Hz6.5 W
TetningsmaterialeMIX
TypedesignEV220A 12
UtløserA
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.659 Kilogram
Nettovekt0.583 Kilogram
Volume0.777 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423240937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm