Danfoss logo
Accessory MBV 2000 Isolation valve

Stengeventil, MBV 2000

061B6036

Maks. driftstrykk [bar]: 600, Intern koblingstype: M

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat60 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekstern koblingsstørrelse14 x 1.5
Ekstern koblingstypeM
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
External connection standardDIN 3852
Intern koblingsstandardDIN 3852-A
Intern koblingsstørrelse14 x 1.5
Intern koblingstypeM
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]600.0 bar
Maks. testtrykk [psig]8702.0 psig
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]200 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]382 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnStengeventil
ProdukttypeMBV 2000
SpesifikasjonsnøkkelMBV2000-XXX
Sprengtrykk [bar]1500.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.066 Kilogram
Nettovekt0.064 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.089 Liter
EAN/UPC5702424046408