Termostater, Veria WT45, Følertype: Rom + gulv, 16
189B4072
Temperatur - gulv [°C]: 5 - 35, Temperatur - gulv [°C]: 5 - 45, Displaytype: LED
189B4072
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Veria Control WT45 Black |
| Bredde [mm] | 86.00 mm |
| Bruksområde | Floor heating |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | LED |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Farge | Svart |
| Følertype | Rom + gulv |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 2 |
| Høyde [mm] | 86 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Induktiv last | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP-klasse | 20 |
| Material Description | Veria Control WT45 Black |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | Veria WT45 |
| Resistiv last maks [A] | 16 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømforbruk i standby [W] [Maks.] | 2.50 W |
| Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatur - gulv [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur - rom [°C] [Min.] | 5 °C |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 285 Gram |
| Nettovekt | 150 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.882 Liter |
| EAN/UPC | 5703466254097 |