Danfoss logo
Termostater, Veria WT45, Følertype: Rom + gulv, 16-product-details

Termostater, Veria WT45, Følertype: Rom + gulv, 16

189B4071

Temperatur - gulv [°C]: 5 - 35, Temperatur - gulv [°C]: 5 - 45, Displaytype: LED

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseVeria Control WT45 White
Bredde [mm]86.00 mm
BruksområdeFloor heating
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeLED
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FargeHvit
FølertypeRom + gulv
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Garanti [år]2
Høyde [mm]86 mm
Induktiv lastcos φ= 0.3 max 1A
Egenskaper
Verdi
IP-klasse20
Material DescriptionVeria Control WT45 White
Product line21
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeVeria WT45
Resistiv last maks [A]16
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk i standby [W] [Maks.]2.50 W
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur - gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur - gulv [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur - rom [°C] [Min.]5 °C
Warranty type2-year product warranty

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt285 Gram
Nettovekt150 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.882 Liter
EAN/UPC5703466254073