PU Insulation jacket, PU-FOAM, S45SE-IG10-600
188X5419
Length [mm]: 600
188X5419
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN100 |
| Lengde [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IG10 FEA L600 DP PUR |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S45SE-IG10-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 23 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 23 Kilogram |