MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IG16-1500
181H2369
Length [mm]: 1500
181H2369
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN100 |
| Lengde [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S36 IG16 L1500 DP MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S36-IG16-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 21.1 Kilogram |
| Nettovekt | 21.1 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 1080.262 Liter |