MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG16-1500
181H2364
Length [mm]: 1500
181H2364
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN100 |
| Lengde [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IG16 FEA L1500 DP MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S45SE-IG16-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 46 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 46 Kilogram |