Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-2000

181H1806

Length [mm]: 2000
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN150
Lengde [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S110 IS PN6,L2000DIV.B
Egenskaper
Verdi
ModelS110-IS06-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt29.9 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt29.9 Kilogram