PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS06-1000
181H1461
Length [mm]: 1000
181H1461
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN200 |
| Lengde [mm] | 1000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S65 IS6 FEA L1000 DP PUR |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S65-IS06-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 34.8 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 34.8 Kilogram |