Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1300

181H1288

Length [mm]: 1300

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN150
Lengde [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS6 L1300 DP MW
Egenskaper
Verdi
ModelS62-IS06-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt31.2 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt31.2 Kilogram