PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS06-1300
181H0804
Length [mm]: 1300
181H0804
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN150 |
| Lengde [mm] | 1300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSS41-42ISPN6,L1300div.b.,FOAM |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S41/S42-IS06-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 26 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 26 Kilogram |