Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1000

181H0675

Length [mm]: 1000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KoblingDN100
Lengde [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S36 IS10-16 L1000 DP MW
Egenskaper
Verdi
ModelS36-IS10/16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt42.4 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt42.4 Kilogram