MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S6A-IT10-250
181H0051
Length [mm]: 250
181H0051
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kobling | DN32 |
| Lengde [mm] | 250.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.jacS6aIT,L250F.clos.MW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Model | S6A-IT10-250 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 13 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 13 Kilogram |